{"product":{"productId":"agid.4418","price":8.79,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO H=10 FERRITEDURA, ROTONDO, COMP:ACCIAIO, D1=8,5,D=50 ±0,20"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Sistema schermato
Unità di vendita
8,79 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D1=Foro di montaggio
8,5
D=Diametro esterno
50 ±0,20
H=Altezza
10
D2
22
Forza di adesione
N
180
Sistema di fissaggio
foro cilindrico
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.