{"product":{"productId":"agid.21074","price":47.53,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO H=8 SMCO,ROTONDO, COMP:ACCIAIO INOX, D1=5,5,D=40 ±0,2"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
Smco
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 350 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
Unità di vendita
47,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Smco
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D1=Foro di montaggio
5,5
D=Diametro esterno
40 ±0,2
H=Altezza
8
D2
10,5
Forza di adesione
N
420
H1
4
Sistema di fissaggio
foro cilindrico
Temperatura*
max. °C
350
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 350 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.