{"product":{"productId":"agid.4415","price":24.93,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO D3=M08X12,FORMA:C, D=40 ±0,2, H=8, H1=20, NDFEB,ROTONDO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
24,93 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
C
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D3=Filettatura
M8
D=Diametro esterno
40 ±0,2
H1=Altezza complessiva
20
H=Altezza
8
L=Lunghezza filettatura
12
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
670
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.