IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
NDFEB
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
32
H1=Altezza complessiva
38
H=Altezza
7
D1
18,5
D2
4,5
Forza di adesione N
350
Sistema di fissaggio
Gancio
Temperatura* max. °C
80

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento e gancio zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche