{"product":{"productId":"agid.21077","price":6.58,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO NDFEB, ROTONDO,COMP:ACCIAIO, D=20"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
6,58 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D=Diametro esterno
20
H1=Altezza complessiva
27,5
H=Altezza
6
D1
13
D2
3,5
Forza di adesione
N
140
Sistema di fissaggio
Gancio
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento e gancio zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.