IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
Magneti piatti
Materiale Corpo base
NDFEB
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
6 ±0,15
H=Altezza
4,5
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione N
5
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
80

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche