{"product":{"productId":"agid.4409","price":69.63,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO, ROTONDO,D=32D1=M06, FORMA:B, SMCO, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
Smco
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
- L'altezza può essere diminuita dal cliente
Unità di vendita
69,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
B
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Smco
Materiale
Componente
ottone
Superficie
componente
rettificato
D1=Filettatura
M6
D=Diametro esterno
32
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
6
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da
pareti di ferro
mm
6
Forza di adesione
N
600
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota
Modello liscio, sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei all'uso diretto su saldatrici a punti, poiché non si manifesta alcuna smagnetizzazione.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.