IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
tondo
Versione 2
con superficie adesiva lavorabile
Materiale Corpo base
NDFEB
Superficie componente
rettificato
D=Diametro esterno
16
H=Altezza
20
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da pareti di ferro mm
3
Forza di adesione N
94
Forza di adesione con H2 max. N
108
H1
2
H2
6
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
150

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nota
Modello liscio, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure ”H1 e H2”.
Range di temperatura
max. 150 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche