{"product":{"productId":"agid.21068","price":10.52,"name":"MAGNETE MAGNETE CILINDRICO, ROTONDO,D=20, D1=M06, FORMA:B, NDFEB,COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magnete a barra
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
Unità di vendita
10,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
B
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
NDFEB
Materiale
Componente
ottone
Superficie
componente
rettificato
D1=Filettatura
M6
D=Diametro esterno
20
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
6
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da
pareti di ferro
mm
4
Forza di adesione
N
280
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento liscio.
Nota
Esecuzione liscia, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.