IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
NDFEB
Materiale Componente
ottone
Superficie componente
rettificato
D=Diametro esterno
25
H=Altezza
35
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da pareti di ferro mm
5
Forza di adesione N
450
H1
7
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
80

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento liscio.
Nota
Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.

Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura ”H1” senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche