{"product":{"productId":"agid.4406","price":31.35,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO, D=32 ±0,20,FORMA:A, SMCO, ROTONDO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
Smco
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
31,35 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
A
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
Smco
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D=Diametro esterno
32 ±0,20
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
220
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
200
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.