{"product":{"productId":"agid.4403","price":44.61,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO M12X20, D=99±0,25, H1=42, FORMA:B, FERRITE DURA,ROTONDO, COMP:ACCIAIO UN2807 CLASSEMERCI PERICOL.9"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
44,61 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
B
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D2=Filettatura
M12
D=Diametro esterno
99 ±0,25
H1=Altezza complessiva
42
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
20
T min. = altezza di filettatura
17
T=Altezza di filettatura
17
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D1
22
Forza di adesione
N
900
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.
Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.