{"product":{"productId":"agid.21075","price":14.2,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO M05, D=63+0,3/-0,1, H1=22, FERRITE DURA,ROTONDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 220 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
Unità di vendita
14,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
D2=Filettatura
M5
D=Diametro esterno
63 +0,3/-0,1
H1=Altezza complessiva
22
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
10
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D1
8
Forza di adesione
N
280
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
220
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Filettatura in acciaio inox 1.4305.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.