IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
B
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D2=Filettatura
M8
D=Diametro esterno
63 ±0,20
H1=Altezza complessiva
30
H=Altezza
14
L=Lunghezza filettatura
16
T min. = altezza di filettatura
14
T=Altezza di filettatura
14
D1
15
Forza di adesione N
350
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
100

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.

Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche