{"product":{"productId":"agid.4403","price":9.09,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO M06X12, D=50±0,20, H1=22, FORMA:B, FERRITE DURA,ROTONDO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
Unità di vendita
9,09 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Forma
B
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D2=Filettatura
M6
D=Diametro esterno
50 ±0,20
H1=Altezza complessiva
22
H=Altezza
10
L=Lunghezza filettatura
12
T min. = altezza di filettatura
10
T=Altezza di filettatura
10
D1
12
Forza di adesione
N
220
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura*
max. °C
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.
Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Nei modelli D 80, D 100 e D 125 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.