{"product":{"productId":"agid.4400","price":16.11,"name":"MAGNETE MAGNETE PIATTO D=63 ±0,20,H=14, FERRITE DURA, ROTONDO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Magnete
Magneti piatti
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Montaggio: inserimento a pressione o incollaggio
Unità di vendita
16,11 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale
Corpo base
ferrite dura
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D=Diametro esterno
63 ±0,20
H=Altezza
14
Forza di adesione
N
350
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
100
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto senza bussola filettata, sistema schermato. I magneti di fermo vengono inseriti a pressione o incollati nei fori di alloggiamento.
Nel modello D 80 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Nel modello D 80 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.