IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete a barra
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
Alnico
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro esterno
40
H=Altezza
50
Forza di adesione N
240
H1
10
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Sistema schermato. Diametro ”D” senza tolleranza di accoppiamento. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche