{"product":{"productId":"agid.4388","price":412.59,"name":"BLOCCHETTO D'APPOGGIO MAGNETICO100X50X50, ALNICO, PT=4"},"currency":"EUR"}
Blocchetto d'appoggio
magnetico
Alnico
- Passo di magnetizzazione ridotto
- Serraggio di pezzi da lavorare estremamente sottili
- Vita utile nella produzione industriale illimitata
- Levigabile o lucidabile
Unità di vendita
412,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocchetto d'appoggio
Versione 1
magnetico
Materiale
Corpo base
Alnico
Superficie
componente
grezzo
B=Larghezza
50
H=Altezza
50
L=Lunghezza
100
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Deviazione angolare
max.
10´
N. UN
2807
Ripartizione dei poli
4
Sistema di fissaggio
senza
Superfici di contatto
mm
3 superfici 100x50
Descrizione
Nota
I blocchi da 09060-2010 a 09060-2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.