{"product":{"productId":"agid.21083","price":1.37,"name":"MAGNETE GREZZO MAGNETE A BARRA L=16±0,1 ALNICO, D=4 +0/-0,2"},"currency":"EUR"}
Magnete grezzo
Magnete a barra
Alnico
grezzo
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 450 °C
- Montaggio: inserimento a pressione o incollaggio
Unità di vendita
1,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete grezzo
Versione 1
Magnete a barra
Materiale
Corpo base
Alnico
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
4 +0/-0,2
L=Lunghezza
16 ±0,1
Forza di adesione
N
1,9
Temperatura*
max. °C
450
Descrizione
Materiale
AlNiCo (alluminio, nichel, cobalto).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.