{"product":{"productId":"agid.21082","price":0.85,"name":"MAGNETE GREZZO BLOCCO MAGNETICO 7,5±0,1X4 ±0,1X1,5 ±0,1, NDFEB, NICHELATO"},"currency":"EUR"}
Magnete grezzo
Blocco magnetico
NDFEB
nichelato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
Unità di vendita
0,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete grezzo
Versione 1
Blocco magnetico
Materiale
Corpo base
NDFEB
Superficie
corpo base
nichelato
B=Larghezza
4 ±0,1
H=Altezza
1,5 ±0,1
L=Lunghezza
7,5 ±0,1
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
5
N. UN
2807
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
I magneti grezzi in NdFeB costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.