{"product":{"productId":"agid.4384","price":6.49,"name":"VITE A TESTA PIANA, D7=M08 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa piana
acciaio
- Compatibile con boccole di foratura a innesto DIN 173
Unità di vendita
6,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Tipo di prodotto
corto
Materiale
Corpo base
acciaio
D7=Filettatura
M8
D8
12
D9
20
L10
22
L8
11,5
L9
5,5
N
2,5
T5
3
per
boccole di foratura a innesto
(D1)
da > 12,0 a 30,0
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.