{"product":{"productId":"agid.4384","price":5.99,"name":"VITE A TESTA PIANA, D7=M06 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa piana
acciaio
- Compatibile con boccole di foratura a innesto DIN 173
Unità di vendita
5,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Tipo di prodotto
lungo
Materiale
Corpo base
acciaio
D7=Filettatura
M6
D8
9,5
D9
16
L10
22
L8
10
L9
8
N
2
T5
2,5
per
boccole di foratura a innesto
(D1)
da > 6,0 a 12,0
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.