{"product":{"productId":"agid.4384","price":4.93,"name":"VITE A TESTA PIANA, D7=M05 ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa piana
acciaio
- Compatibile con boccole di foratura a innesto DIN 173
Unità di vendita
4,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Tipo di prodotto
lungo
Materiale
Corpo base
acciaio
D7=Filettatura
M5
D8
7,5
D9
13
L10
18
L8
9
L9
6
N
1,6
T5
2
per
boccole di foratura a innesto
(D1)
fino a 6,0
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.