{"product":{"productId":"agid.4381","price":6.77,"name":"BUSSOLA DI SERRAGGIO PARTE 1, ACCIAIOAUTOM., COMP:ACCIAIO, D12=8,1, L13=12"},"currency":"EUR"}
Bussola di serraggio
acciaio automatico
- Compatibile con boccole di foratura a innesto DIN 173 parte 1
Unità di vendita
6,77 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola di serraggio
DIN
DIN 173 parte 1
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
acciaio
D12=Foro di montaggio
8,1
D10
20
D11
15
E2
36,2
L11
5,5
L12
5
L13
12
R3
30
Viti a testa cilindrica
con esagono incassato
a norma DIN 912
M8x25
per
boccole di foratura a innesto
(D1)
da > 12,0 a 30,0
Descrizione
Materiale
Bussola di serraggio 1.0711.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Nota
Vite a testa cilindrica DIN 912 fornita in dotazione.
Per 08926-081X12 la boccola di serraggio è grezza.
Per 08926-081X12 la boccola di serraggio è grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.