IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola di serraggio
DIN
DIN 173 parte 1
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
acciaio
D12=Foro di montaggio
6,1
D10
16
D11
12
E2
19,7
L11
4
L12
5
L13
10
R3
15
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912
M6x20
per boccole di foratura a innesto (D1)
da > 6,0 a 12,0

Descrizione

Materiale
Bussola di serraggio 1.0711.
Vite a testa cilindrica in acciaio.
Nota
Vite a testa cilindrica DIN 912 fornita in dotazione.
Per 08926-081X12 la boccola di serraggio è grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche