IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Boccola di foratura a innesto
Forma
K
Versione 1
con collare
Versione 2
Bussola intercambiabile a innesto rapido
Tipo di prodotto
corto
DIN
DIN 173 parte 1
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
15,5
D2=Diametro esterno
26
L1=Lunghezza gambo
20
D1 Bussole di foratura print
da 15,5 a 18,0
D3
39
D6
5
E1
26
E2
31
L2
12
L6
5,5
M
7
R1
3
R2
10,5
T1
0,02
T2
0,005
Tipo di forma
bussola intercambiabile a innesto rapido
α
35°

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono marcate con la misura del foro sulla superficie superiore del collare.
La boccola di foratura a innesto forma K viene utilizzata come boccola a cambio rapido. Come controparte per il perno di arresto si utilizzano spine cilindriche o spine elastiche a spirale in combinazione con la vite a testa piana secondo DIN 173 parte 1.
La chiusura a baionetta è fissata mediante boccole di serraggio secondo DIN 173 parte 1 in combinazione con viti a testa cilindrica secondo DIN 912.

E2 = distanza tra i fori in caso di utilizzo di spine cilindriche o spine elastiche a spirale.

Per D1 superiori a 15 mm, l'incremento avviene in passi da 0,5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche