IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Boccola di foratura a innesto
Forma
A
Versione 1
con collare
DIN
DIN 173
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
12,1
D2=Diametro esterno
22
L1=Lunghezza gambo
20
D1 Bussole di foratura print
da 12,1 a 15,0
D3
35
D5
5
Interasse E1 per viti a testa piana
28
L2
16
M
5
R
5
T1
0,02
T2
0,005
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche