{"product":{"productId":"agid.4374","price":130.3,"name":"BOCCOLA D.FORA.A INNESTO CON COLLAREDIN173, FORMA:A, ACCIAIO CEMENTAZIONE4,1X10, L1=12"},"currency":"EUR"}
Boccola di foratura a innesto
con collare
acciaio da cementazione
- Sostituzione rapida possibile senza attrezzi
- Possibilità di supportare la coppia di serraggio tramite spina cilindrica
- Temprati e rettificati
Unità di vendita
130,30 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Boccola di foratura a innesto
Forma
A
Versione 1
con collare
DIN
DIN 173
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
4,1
D2=Diametro esterno
10
L1=Lunghezza gambo
12
D1 Bussole di foratura print
da 4,1 a 6,0
D3
19
D5
2,5
Interasse
E1 per
viti a testa piana
16,5
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 780 ±40 HV 10 e rettificato.
Senza solco di attacco.
Senza solco di attacco.
Nota
Tutte le boccole di foratura a innesto sono state munite di targhetta riportante la misura del foro sulla superficie superiore, ad es. 10. Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Contrapposto al perno di arresto si usano i perni cilindrici o i perni di serraggio a spirale in combinazione con le viti a testa piana DIN 173 Parte 1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.