IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola di foratura
Forma
A
Versione 1
con collare
Tipo di prodotto
corto
DIN
DIN 172
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
12,1
D2=Diametro esterno
22
L1=Lunghezza
16
D1 Bussole di foratura print
da 12,1 a 15,0
D3
26
L2
4
R
2
T1
0,02
T2
0,03
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche