{"product":{"productId":"agid.4366","price":3.24,"name":"BUSSOLA DI FORATURA CILINDRICO DIN179,FORMA:A, ACCIAIO CEMENTAZIONE 4,1X8X8"},"currency":"EUR"}
Bussola di foratura
cilindrico
acciaio da cementazione
- Ideali come bussole di posizionamento e di guida
- Semplificano un processo di foratura standardizzato
- I punti di foratura non devono essere sempre rimisurati
- Il trapano gira in modo diritto e stabile
- Buon risultato costante grazie a un angolo di penetrazione fisso
Unità di vendita
3,24 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola di foratura
Forma
A
Versione 1
cilindrico
Tipo di prodotto
corto
DIN
DIN 179
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
4,1
D2=Diametro esterno
8
L1=Lunghezza
8
D1 Bussole di foratura print
da 4,1 a 5,0
R
1
T
0,01
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota disegno
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità
1) Cono di inserimento o colletto di centratura
Forma B: foro smussato sulle due estremità
1) Cono di inserimento o colletto di centratura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.