{"product":{"productId":"agid.12379","price":482.78,"name":"COLONNA DI ALLUNGAMENTO IL PAIO M20x1,5L=120 ACCIAIO CEMENTAZIONE, VERSIONELUNGA, D1=26"},"currency":"EUR"}
Colonna di allungamento
pair
acciaio da cementazione
- Compatibile con unità di foratura
- Per allargare l'area di lavoro
- Temprato
Unità di vendita
482,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro del perno
26
D9=Filettatura
M20x1,5
L=Lunghezza
120
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
6
D2
24
D8
40
L4
46
L5
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.