IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro del perno
24
D9=Filettatura
M20x1,5
L=Lunghezza
120
Compatibile con unità di foratura dimensione
5
D2
22
D8
40
L4
43
L5
18

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche