{"product":{"productId":"agid.12379","price":297.93,"name":"COLONNA DI ALLUNGAMENTO IL PAIO M14x1,5L=120 ACCIAIO CEMENTAZIONE, VERSIONELUNGA, D1=20"},"currency":"EUR"}
Colonna di allungamento
pair
acciaio da cementazione
- Compatibile con unità di foratura
- Per allargare l'area di lavoro
- Temprato
Unità di vendita
297,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro del perno
20
D9=Filettatura
M14x1,5
L=Lunghezza
120
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
3 + 3S + 4
D2
18
D8
30
L4
32
L5
14,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.