{"product":{"productId":"agid.4345","price":391.26,"name":"COLONNA DI ALLUNGAMENTO, VERSIONECORTA, IL PAIO, D1=26, M20X1,5, ACCIAIOCEMENTAZIONE 1.7139 TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Colonna di allungamento
pair
acciaio da cementazione
temprato e brunito
- Compatibile con unità di foratura
- Per allargare l'area di lavoro
- Temprato
Unità di vendita
391,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
temprato e brunito
Chiave in acciaio
1.7139
D9=Filettatura
M20x1,5
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
6
D1
26
D2
24
D8
40
L
70
L4
46
L5
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.