IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e brunito
Chiave in acciaio
1.7139
D9=Filettatura
M20x1,5
Compatibile con unità di foratura dimensione
5
D1
24
D2
22
D8
40
L
60
L4
43
L5
18

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche