IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione corta
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e brunito
Chiave in acciaio
1.7139
D9=Filettatura
M10x1
Compatibile con unità di foratura dimensione
1
D1
14
D2
14
D8
22
L
60
L4
22
L5
10

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche