{"product":{"productId":"agid.4342","price":145.26,"name":"PIASTRA DI SUPPORTO DIN6348 DI.5,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piastra di supporto
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
Unità di vendita
145,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Dimensioni
5
Versione 2
DIN 6348
Materiale
Corpo base
acciaio
A1
278
B1
190
B6
157,5
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
5
D3
20
D6
9
D7
15
Dimensioni costruttive
unità di foratura
300 x 190
E3
220 ±0,015
E5
125 ±0,015
S1
15
T
9
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Questi due fori sono disponibili solo per la grandezza 6
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.