IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Dimensioni
4
Versione 2
DIN 6348
Materiale Corpo base
acciaio
A1
188
B1
160
B6
130
Compatibile con unità di foratura dimensione
4
D3
14
D4
10
D6
9
D7
15
Dimensioni costruttive unità di foratura
200 x 160
E3
150 ±0,015
E5
100 ±0,015
S1
15
T
9

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Questi due fori sono disponibili solo per la grandezza 6
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche