{"product":{"productId":"agid.4342","price":48.99,"name":"PIASTRA DI SUPPORTO DIN6348 DI.1,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piastra di supporto
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
Unità di vendita
48,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Dimensioni
1
Versione 2
DIN 6348
Materiale
Corpo base
acciaio
A1
80
B1
50
B6
30
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
1
D3
10
D4
8
D6
6,6
D7
11
Dimensioni costruttive
unità di foratura
80 x 50
E3
60 ±0,01
E5
20 ±0,01
S1
10
T
6,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Questi due fori sono disponibili solo per la grandezza 6
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.