IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di supporto
Dimensioni
0
Versione 2
DIN 6348
Materiale Corpo base
acciaio
A1
63
B1
32
B6
25
Compatibile con unità di foratura dimensione
0
D3
4
D4
5
D6
4,5
D7
8
Dimensioni costruttive unità di foratura
60 x 32
E3
50 ±0,01
E5
18 ±0,01
S1
6
T
4,6

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Questi due fori sono disponibili solo per la grandezza 6
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche