IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di foratura
Dimensioni
0 - 3S
Versione 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materiale Corpo base
acciaio
A1
168
B7
130
B8
17
Compatibile con unità di foratura dimensione
3S
D1
20
D2
18
Dimensioni costruttive unità di foratura
125 x 100
E1
132
S2
15

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
08570-13 non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche