IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di foratura
Dimensioni
3 - 5
Versione 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materiale Corpo base
acciaio
A8
380
B1
190
Compatibile con unità di foratura dimensione
5
D1
24
D2
22
Dimensioni costruttive unità di foratura
300 x 190
E1
335 ±0,015
S2
20

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche