{"product":{"productId":"agid.4338","price":131.35,"name":"PIASTRA DI FORATURA DIN6348 - 5 DI.3 -5, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piastra di foratura
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
Unità di vendita
131,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di foratura
Dimensioni
3 - 5
Versione 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materiale
Corpo base
acciaio
A8
275
B1
160
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
4
D1
20
D2
18
Dimensioni costruttive
unità di foratura
200 x 160
E1
236 ±0,015
S2
16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.