IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra di foratura
Dimensioni
0 - 3S
Versione 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materiale Corpo base
acciaio
A1
100
B7
96
B8
16
Compatibile con unità di foratura dimensione
2 2S
D1
16
D2
16
Dimensioni costruttive unità di foratura
100 x 60 100 x 60 x 115
E1
50
S2
14

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
08570-13 non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche