{"product":{"productId":"agid.4338","price":60.71,"name":"PIASTRA DI FORATURA DIN6348 - 3S DI.0 -3S, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Piastra di foratura
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
Unità di vendita
60,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastra di foratura
Dimensioni
0 - 3S
Versione 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Materiale
Corpo base
acciaio
A1
50
B7
56
B8
9
Compatibile con
unità di foratura
dimensione
0
D1
10
D2
9
Dimensioni costruttive
unità di foratura
60 x 32
E1
24
S2
8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
08570-13 non trattato.
08570-13 non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.