{"product":{"productId":"agid.4314","price":2.98,"name":"RONDELLA DI PRESSIONE ACCIAIO AUTOM.,BRUNITO, H=4,5 D1=5,3, D=16"},"currency":"EUR"}
Rondella di pressione
acciaio automatico
brunito
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Elemento di compensazione tra piastra di foratura e sistema di chiusura
- Lato inferiore rettificato
Unità di vendita
2,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella di pressione
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Colore
Corpo base
brunito
D1=Diametro interno
5,3
D=Diametro esterno
16
H=Spessore
4,5
D2
10,4
H1
0,8
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
carbonitrurato e rinvenuto, brunito. Parte inferiore finemente tornita.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.