IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di chiusura
Materiale Corpo base
acciaio strutturale
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
fosfatizzato
Superficie componente
brunito
Chiave in acciaio
1.0036
B=Lunghezza/Larghezza
30
H=Altezza
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
H1
16
H2
99

Descrizione

Materiale
Corpo base 1.0036, chiusura a scatto 1.0503.
Versione
Corpo base fosfatizzato, chiusura a scatto brunita.
Nota
Per le dimensioni mancanti dello scatto vedere 07560.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche