{"product":{"productId":"agid.4303","price":61.04,"name":"SUPPORTO PER CUSCINETTO VERSIONE LUNGA50X20X100 ACCIAIO STRUTTURALE"},"currency":"EUR"}
Supporto per cuscinetto
versione lunga
acciaio strutturale
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Per lo stoccaggio di piastre di foratura
Unità di vendita
61,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto per cuscinetto
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
20
H=Altezza
100
L=Lunghezza
50
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
79
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
Descrizione
Materiale
1.0036.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.