IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto per cuscinetto
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
16
H=Altezza
63
L=Lunghezza
32
B1
6
B2
2,5
D
6
D1
3
H1
46
H2
9
L1
31
L2
16
L3
2,5
T
10

Descrizione

Materiale
1.0036.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche