{"product":{"productId":"agid.22189","price":17.02,"name":"ELEMENTO DI FISSAGGIO CON DENTATURAESTERNA, FORMA:E, D4=23, N=38, H=9,5,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Elemento di fissaggio
con dentatura esterna
acciaio inox
grezzo
- Possibilità di fissaggio flessibili grazie alla combinazione di elementi di arresto
- Posizione definita mediante collegamento ad accoppiamento geometrico
- Forma costruttiva compatta
- nessun angolo di spostamento (9° o 7,5°)
Unità di vendita
17,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di fissaggio
Forma
E
Versione 1
con dentatura esterna
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
grezzo
D1=Filettatura
M4
D2=Foro calibrato
3H8
D3=Vite a testa cilindrica
3,2
D4=Diametro esterno
23
H=Altezza
9,5
B2
12
B3
12
Numero di denti
38
Descrizione
Descrizione del prodotto
Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare.
Materiale
Elemento di arresto o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2.
Versione
Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Molla non trattata.
Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile.
Nota
Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa.
Funzioni
Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.
Nota disegno
1) disinserito
2) inserito
2) inserito
Accessory
Vite a testa cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Vite a testa cilindrica DIN 6912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.